LED maskinlampor - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED maskinlampor, 24 V DC, kapslingsklass IP67, strålningsvinkel 95 °/105 °, färgtemperatur 5800 K, längd 1176 mm, Lampkapsling: Aluminium eloxerad, Lamplock: Akryl satinerad, svängbar, inklusive monteringstillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Dessa LED-maskinlamporna är avsedda för belysning i eller på maskiner.
På grund av den smala konstruktionen går den att montera även där det är ont om plats.
I den medföljande lamphållaren kan lampan vinklas och på så vis rikta belysningen optimalt.
Det satinerade plastlocket förhindrar att maskinföraren bländas

Fördelarna

  • Den smala konstruktionen möjliggör montering även i trånga utrymmen
  • Anslutningsklar genom monterad 3 m tilledning
  • Riktad belysning genom svängbarhet
  • Skyddsklass IP67 möjliggör användning även i våta miljöer
  • ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50 000 timmar LED-livslängd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702479
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
Katalogsida Sida 489 (C_6_2017)
GTIN 4055626228372
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 94054099