nyhet

Bussanslutning - AXL F BK PB XC - 2702463

Bilden visar standardartikel

Axioline F, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen är avsedd att användas i ett PROFIBUS-nätverk och används för att ansluta till Axioline F-I/O-systemet.
Upp till 63 Axioline F-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
En tillgänglig GSD-fil används för att integrera Axioline F-stationen i programmeringssystemet.
Den finns tillgänglig för nedladdning på följande adress: phoenixcontact.net/product/2702463

Fördelarna

  • Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
  • Galvanisk isolation mellan PROFIBUS gränssnitt och logik
  • Vridkodomkopplare för inställning av PROFIBUS-adressen
  • DP/V1 för klass-1- och klass-2-master
  • Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
  • Dynamisk konfiguration stöds
  • I&M-funktioner
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Delvis lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702463
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI212 -
GTIN 4055626459271
Vikt per styck (exklusive förpackning) 175,000 g
Tullnummer 85389091