nyhet

Säkerhetsrelä - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Säkerhetsrelä, Digitala ingångar: 4 (för 2 givarkretsar (1 eller 2 kanaler, antivalent/ekvivalent)), för att säkerfhetsriktigt stänga av segmentspänning över potentialrangering, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Inline ECO-säkerhetsmodul med givarkretsar för användning inom ett 24-V-område i en Inline-station. Modulen övervakar två sensorkretsar. Sensorkretsen kan utföras enkal eller tvåkanal, antivalent/ekvivalent.

Fördelarna

  • Olika säkerhetsfunktioner med en modul
  • 2 givarkretsar
  • Kedjekoppling av flera moduler möjligt
  • Diagnostik- och statusindikering
  • Kan användas i olika byggsystem
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702446
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAN -
Katalogsida Sida 299 (C_6_2017)
GTIN 4055626178004
Vikt per styck (exklusive förpackning) 182,500 g
Tullnummer 85389099