nyhet

Industrial Ethernet Switch - FL NAT SMN 8TX-M - 2702443

NAT-switch

Smart Managed Narrow NAT-switch med åtta 10/100 Mbit/s RJ45-portar och 1:1-NAT-router-funktion

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Beskrivning
FL NAT SMN 8TX förenar som första produkt i Phoenix Contacts produktportfölj funktionerna i en NAT-router (NAT = Network Address Translation) och en switch i en enhet. NAT-switchen är lämplig för nästan all användning i automationsapplikationer med en kopplingsskåpsvänlig, smal kapsling, "bokfaktorn".
Porten, över vilken NAT-omvandlingen till det överordnade nätet sker, är port 1. Portarna 2 till 8 i managed switchen används för det underordnade nätverket. FL NAT SMN 8TX kan konfigureras via en webbserver eller via SNMP (Simple Network Management Protocol).
FL NAT SMN 8TX är den första kombinationsenheten, som förenar switchmekanism (på Layer2-nivå) och routing (på Layer3-nivå). Där man tidigare fortfarande behövde två enheter, och därmed dubbel inbyggnadsbredd vid installationen och det dubbla priset vid inköpet, finns nu FL NAT SMN 8TX, en högfunktionell enhet till ett attraktivt pris.
Switch-funktionerna inkl. Portmirroring, LLDP eller redundansmekanismer ser till att man får den bekanta, effektiva datakommunikationen på sju 100 Mbit/s LAN-portar.

Maskintillverkare har alltid problemet att utrusta sina maskiner med ett IP-adressutrymme som kan integreras i deras kunders IT-nät. Med FL NAT SMN 8TX är det möjligt att alltid tilldela samma IP-adresser till enskilda maskiner eller system, och omvandla dessa adresser till det överordnade företagsnätets IP-adressområde som applikationen kräver. Detta funktionsblock kallas vanligtvis för Network Address Translation - NAT.

Fördelarna

  • Web based Management, SNMP
  • Smal byggform
  • VLANs
  • SNMP
  • 1:1 NAT
  • Virtual NAT
  • 7 LAN-Ports
  • RSTP med snabb omkoppling
  • Routing
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702443
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 420 (C_6_2017)
GTIN 4055626185231
Vikt per styck (exklusive förpackning) 836,400 g