Mediemodul - FL SFP WDM10-SET - 2702442

Gigabit SFP-WDM-sats för överföring upp till maximalt 10 km på en fiber med en våglängd på 1310/1550 nm.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

SFP-WDM-modulsats med en dataöverföringshastighet på 1000 MBit/s vid en våglängd på 1310/1550 nm och en maximal överföringslängd på 10 km.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702442
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 425 (C_6_2017)
GTIN 4055626208299
Vikt per styck (exklusive förpackning) 64,300 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland TW (Taiwan)