Bussanslutning - R-AXL F BK ETH - 2702431

Bilden visar en grå variant av artikeln

IndraControl S20, Bussanslutning, Ethernet, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och S20 kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till 63 ytterligare Axioline-deltagare kan anslutas
  • 2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Vridkodomkopplare
  • Stöd för Modbus/TCP (UDP)
  • BootP och DHCP
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702431
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI21X -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626186726
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,222 g
Tullnummer 85176200