I/O-modul - R-AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2702428

Bild saknas

IndraControl S20, Relämodul, Reläutgång: 4, 220 V DC / 230 V AC, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och S20 kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Uppfyller kraven i IEC 61850-3 och IEEE 1613
  • 4 monostabila reläer
  • Potentialfri anslutning för 4 ställdon
  • Märkström för varje utgång: 8 A
  • Modulens totala ström: 32 A (4 x 8 A)
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702428
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
GTIN 4055626186672
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,222 g