Säkerhetsreläer - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC - 2702411

Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrar och för hissapplikationer upp SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, kortslutningsövervakning, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
  • Med en kapslingsbredd på endast 22,5 mm
  • 3 utlösningskretsar, 1 svarskrets, 1 digital svarsutgång
  • Automatisk och manuell aktivering
  • Kortslutningsavkänning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702411
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 254 (C_6_2017)
GTIN 4055626276960
Vikt per styck (exklusive förpackning) 183,880 g
Tullnummer 85371098