Expansionsmodul - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Kontakt utökning till SILCL 3, kat. 4, PL e i förbindelse med lämplig utvärderingsenhet, 5 frigivningsströmkretsar, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061 i förbindelse med en lämplig utvärderingsenhet
  • Med en kapslingsbredd på endast 17,5 mm
  • En- eller tvåkanalig styrning
  • 5 frivningsströmkretsar, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång
  • Automatisk start
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702383
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
GTIN 4055626145488
Vikt per styck (exklusive förpackning) 210,300 g
Tullnummer 85371099