Transformatorplint - TRKSD 4-FS GY - 2702377

Bilden visar varianterna TRKS 4-FS och TRKSD 4-FS med orange färg

Transformatorplint, anslutning: Skruv-/flatstiftanslutning, längd: 34,7 mm, bredd: 15 mm, höjd: 28,3 mm, färg: grå, monteringssätt: Monteringsskena,  Spolspärrkropp

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702377
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060749
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,270 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)