Inline-funktionsplint - IB IL SGI 2/P/EF-PAC - 2702373

Bilden visar standardartikel

Inline analog inmatningsplint för trådtöjningsgivare, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 2 precisa och snabba ingångar, 4-, 6-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Med denna plint som realiseras baserat på trådtöjningsgivare (DMS) står en precis och snabb inmatningsmodul till förfogande. Den är avsedd för anslutning av lastceller, kraftgivare, mättryckgivare och liknande. Plinten baseras på trådtöjningsgivare.
DMS kan anslutas med 6- eller 4-ledarteknik.
Via ett seriellt gränssnitt kan mätvärdet anges på en viktindikering.
Det finns två möjligheter för datautbyte:
- via processdata
- över PCP-Compact (båda ingångarna i PCP-objektet "Analog Values")
Framställningen av mätvärdena görs över standardiserade 16-bit-värden.

Fördelarna

  • 2 exakta ingångar för DMS
  • Mätområde som stämts av på fabriken med nominella parametrar
  • Manuell inmatning av parametrar
  • Uppdatering av processdata, parametriseringsbar i steg mellan 200 µs och 100 ms
  • Går att justera i processmiljön via avstämning av sträckor
  • 2-punktsjustering
  • Anslutning av DMS i 6- och 4-ledarteknik
  • Utökad identifiering av kabelbrott
  • Sensorförsörjning upp till 115 mA (8 vågceller med 350 Ω per kanal)
  • Per kanal: lågresistiv, potentialfri slutkontakt
  • Parametrering av enskilda kanaler via bussystemet oberoende av varandra
  • Tara-konfiguration
  • Seriellt gränssnitt för extern viktvisning
  • Statusmeddelande när nollpunkten nåtts och mätvärdet står stilla

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702373
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4055626228464
Vikt per styck (exklusive förpackning) 249,130 g
Tullnummer 85389099