Säkerhetsreläer - PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B-MO - 2702362

Bilden visar artikeln med Phoenix Contact-logotyp

Säkerhetsrelä för nödstopp och skyddsdörr- och ljusbarriärövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, en- eller tvåkanalig drift, 3 seriedubblerade kontakter, ingångsmärkspänning 24 V AC/DC, jackbara skruvplintar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Manuellt övervakad och automatisk start
  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL3 enligt IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
  • Tre utlösningskretsar och en svarskontakt
  • En- och tvåkanalig styrning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702362
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA11X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626140049
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85371098