Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 8TX/MAN - 2702360

Ethernet Lean Managed-switch med åtta 10/100 Mbit/s RJ45-portar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De kompakta Lean Managed-switcharna (LM) möjliggör flexibel och ekonomisk uppbyggnad av hanterbara Ethernet-nät inom automationsområdet. Tack vare sitt stora antal anslutningsvarianter och sitt utökade temperaturområde från -40 °C till +70 °C uppfyller den kraven hos industriella applikationer perfekt. Den stöder PROFINET Conformance Class A. Med sin integrerade programvara kan den byggas upp, diagnostiseras och övervakas redundant via nät med IT-standard-protokoll.

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702360
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN121 -
GTIN 4055626134222
Vikt per styck (exklusive förpackning) 230,000 g
Tullnummer 85176200