Säkerhetsbrytare - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Säkerhetsreläer för sensorfri stilleståndsövervakning för 3- och 1-fasiga motorer till SILCL 3, kat. 3, PL e, tvåkanalig utvärdering av Remanensspänning för växel-, sväng- och likströmsmotorer, jackbara skruvplintar, bredd: 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Övervakning av 1- och 3-fas växelströms- eller likströmsmotorer
  • Det behövs inga fler givare
  • Inställbar fördröjningstid från 0,5 s ... 20 s
  • Inställbar växlingsnivå från 50 mV... 500 mV
  • 1 aktiveringsströmbana, 2 digitala signalutgångar
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Upp till kat.3/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702355
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 276 (C_6_2017)
GTIN 4055626133201
Vikt per styck (exklusive förpackning) 150,100 g
Tullnummer 85389091