Dörrpositionsomkopplare - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Dörrpositionshållare med 1 m ledning med M8-kontakt och 0,6 m ledning med M8-hona (Snap-In) inkl. monteringstillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Dörrpositionshållaren används till automatisk till- resp. frånkoppling av PLD-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen vid öppning resp. stängning av kopplingsskåpsdörrar. Vid en serieomkoppling av kopplingsskåpsdörrar är denna dörrpositionshållaren användbar från inklusive den andra lampan.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702337
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
GTIN 4055626127460
Vikt per styck (exklusive förpackning) 145,100 g
Tullnummer 85365080