Dörrpositionsomkopplare - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Dörrpositionshållare med 3 m ledning med öppen ledningsända och 0,6 m ledning med M8-hona (Snap-In) inkl. monteringstillbehör

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Dörrpositionshållaren används till automatisk till- resp. frånkoppling av PLD-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen vid öppning resp. stängning av kopplingsskåpsdörrar. Vid en serieomkoppling av kopplingsskåpsdörrar är denna dörrpositionshållaren användbar före den första lampan.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702336
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRLN -
GTIN 4055626127453
Vikt per styck (exklusive förpackning) 174,000 g
Tullnummer 85365080