Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2207-FX - 2702328

E-nummer: 5171187

Managed Switch 2000, 7 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 1 SC-Multimode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, PROFINET-Conformance, klass B

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
  • Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurationsminne
  • RSTP
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
  • VLANs
  • MRP (klient och master)
  • Web based Management, SNMP
  • Smal byggform
  • -40 °C ... 70 °C omgivningstemperatur
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702328
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 404 (C_6_2017)
GTIN 4055626128948
Vikt per styck (exklusive förpackning) 240,000 g
Tullnummer 85176200