I/O-modul - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Bilden visar standardartikel

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45-hylskontakt, Digitala ingångar: 32 (16 fasta / 16 fritt valbara), 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Modulen är avsedd att användas i ett PROFINET-nätverk.
Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.

Fördelarna

  • 16 / 32 ingångar 24 V DC
  • 16 utgångar 24 V DC, 500 mA
  • 2 RJ45-honor i 45° vinkel
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702289
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 188 (C_6_2017)
GTIN 4055626073323
Vikt per styck (exklusive förpackning) 563,900 g
Tullnummer 85389091