Säkerhetsrelä - AXL F SSDI8/4 1F - 2702263

Säkerhetsanpassad digital ingångsmodul, kapslingsklass: IP20, för SafetyBridge-systemet. Modulen har 4 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en ingångsmodul från produktfamiljen Axioline F, som används i ett SafetyBridge Technology V3-system. Säkerhetsreläet kan användas som beståndsdel av en Axioline F-station på valfritt ställe inom ett EtherCat®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Modulen har fyra säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning. Du kan uppnå följande säkerhetsintegritet i SafetyBridge Technology V3-systemet med detta säkerhetsrelä beroende på installationen och parametreringen:
– upp till SIL 3 motsvarande standarden EN 61508,
– upp till SILCL 3 motsvarande standarden EN 62061
– upp till kat. 4/PL e motsvarande standarden EN ISO 13849-1

Fördelarna

  • Ekonomisk systemuppbyggnad eftersom det inte krävs någon säkerhets-PLC eller säkert fältbussystem
  • Flexibel insats tack vare kompatibilitet med alla busskopplare från Axioline F-programmet
  • Minskade installationstider tack vare snabb kabeldragning och enkel hantering
  • Enkel konfiguration med den kostnadsfria SAFECONF-programvaran
  • Till SIL 3 enligt EN 61508
  • Till SILCL 3 enligt EN 62061
  • Till kat. 4 / PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702263
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAN -
Katalogsida Sida 301 (C_6_2017)
GTIN 4055626066813
Vikt per styck (exklusive förpackning) 347,600 g
Tullnummer 85389091