I/O-modul - R-AXL F DI8/1 DO8/1 1H - 2702251

Bilden visar standardartikel

IndraControl S20, Digital in-/utmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och S20 kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
  • 8 digitala utgångar
  • 24 V DC, 500 mA
  • Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
  • Minimal uppdateringstid < 100 µs
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702251
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
GTIN 4055626078878
Vikt per styck (exklusive förpackning) 184,700 g