Router - TC MOBILE MODEM GPRS VIDEC - 2702249

Industriellt GPRS/GSM-modem för montering på EN-DIN-skena. GSM och GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Seriellt RS-232 gränssnitt. TCP/IP-stack. Larmin- och -utgång. Spänningsförsörjning 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fasta fördröjningstider
  • Hög elektromagnetisk tålighet
  • Kan användas i hela världen
  • Kan användas oberoende av styrsystem
  • Brandvägg
  • Det finns en kopplingsutgång på bakplanet, kan kopplas med lösenordsskydd via SMS
  • Kryptering av SIM-kortens PIN
  • Upprättning av anslutning med lösenordsskydd
  • GSM-mobilnät: 850, 900, 1800 och 1900 MHz
  • IPT-kompatibel
  • Integrerad TCP/IP-stack för att ansluta enheter utan TCP/IP-stack till ett nätverk
  • Dataöverföringshastigheter upp till 53,6 kbit/s
  • Upprättning av anslutning via data-telefonnummer (CSD)
  • Klient-/serverfunktionalitet
  • Upprättning av anslutning via IP-adresser
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702249
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC42X -
GTIN 4055626055565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 183,300 g