Router - TC MOBILE ROUTER 3G VIDEC - 2702248

Industriell UMTS/GSM-router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) med Ethernet-gränssnitt. Brandvägg, NAT och IPsec VPN-stöd. SMA-F antennuttag. SMS-försändelse. 6 digitala in-, 4 digitala utgångar. Konfiguration via Web Based Management.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konfiguration per Web Based Management
  • Upp till tre VPN-tunnlar samtidigt
  • Starta VPN per telefonsamtal
  • Kan användas i hela världen
  • 2 SIM-kort för maximal nätverkstillgänglighet
  • Hög elektromagnetisk tålighet
  • Starta VPN per SMS
  • Autentisering med X.509 cerifikat
  • Anslutningsövervakning
  • Kryptering av båda SIM-kortens PIN
  • Brandvägg
  • NAT-tabell
  • 10/100 MBit/s automatisk identifiering
  • Autocrossing
  • UMTS-mobilnät: 850, 1900 och 2100 MHz
  • Dataöverföringshastigheter upp till 7,2 MBit/s
  • GSM-mobilnät: 850, 900, 1800 och 1900 MHz
  • Upprättning av anslutning via IP-adresser
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702248
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC42X -
GTIN 4055626055572
Vikt per styck (exklusive förpackning) 326,100 g
Tullnummer 85176200