Inline-plint - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-XC-PAC - 2702245

Bilden visar standardartikel

Inline XC, Reläplint, Reläutgång: 1 (potentialfria kontakter), 24 V DC / 230 V AC, 2,6 A, för koppling av induktiva och kapacitiva laster, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den har en växlande reläkontakt i potentialfri konstruktion.
Plinten är lämplig för koppling av induktiva och kapacitiva laster.
Plinten kan användas i lågspänningsområdet eller i AC-området.
Vid kopplingsspänningar under 12 V eller strömmar under 100 mA ska du använda plinten IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: .
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • Galvanisk isolation enligt EN 50178
  • Potentialfri anslutning för ett ställdon
  • Märkström på utgång: 2,2 A
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702245
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI133 -
GTIN 4055626056838
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,000 g
Tullnummer 85389099