Säkerhetsrelä - IB IL 24 PSDO 8-CB-PAC - 2702232

Liknande bild

Säkerhetsanpassad digital utgångsmodul, kapslingsklass IP20, för INTERBUS-Safety- och PROFIsafe-systemet. Modulen har 4 säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala utgångar vid enkanalig anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en utgångsmodul från produktfamiljen Inline, som används på valfri plats i ett SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Säkerhetsmodulens överföringshastighet kan vara 500 kbaud eller 2 Mbaud och ändras med en omkopplare. Inom en station måste överföringshastigheten vara samma överallt. Modulen har fyra säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta digitala utgångar vid enkanalig anslutning.

Fördelarna

  • PL e enligt EN ISO 13849-1
  • SIL 3 enligt IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 enligt EN 62061

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702232
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA431 -
GTIN 4055626045795
Vikt per styck (exklusive förpackning) 388,000 g