Säkerhetsrelä - IB IL 24 PSDI 8-CB-PAC - 2702231

Liknande bild

Säkerhetsanpassad digital ingångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- och PROFIsafe-systemet. Modulen har 4 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en ingångsmodul från produktfamiljen Inline, som används på valfri plats i ett SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Säkerhetsmodulens överföringshastighet kan vara 500 kbaud eller 2 Mbaud och ändras med en omkopplare. Inom en station måste överföringshastigheten vara samma överallt. Modulen har fyra säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta digitala ingångar vid enkanalig anslutning.

Fördelarna

  • SIL 3 enligt IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 enligt EN 62061
  • PL e enligt EN ISO 13849-1

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702231
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA421 -
GTIN 4055626045788
Vikt per styck (exklusive förpackning) 356,000 g