Bussanslutning - IL CO BK-PAC - 2702230

Inline, Bussanslutning, CANopen®, MINI COMBICON, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive nätverkskontakt, Inline-kontakt och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen är avsedd att användas i ett CANopen®-nätverk och används för att ansluta till Inline-I/O-systemet.
Upp till 63 Inline-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
En befintlig EDS-fil används för att integrera Inline-stationen i programmeringssystemet.
Filen finns tillgänglig för nedladdning vid artikeln på adressen phoenixcontact.net/products.

Fördelarna

  • Auto-överföringshasthets-detektion i CANopen®-nätverket
  • Programmerbara lägen för förhållningssätt vid fel
  • Emergency Messages
  • Integrerat avslutningsmotstånd kopplas till eller från via DIP-omkopplare
  • Stöds av två SDO-servrar samtidigt
  • Triggerlägen: Event, Timer, Remote Request
  • Node och Life Guarding
  • Heartbeat
  • Anslutning till CANopen® medd 5-polig MINI COMBICON-kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702230
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 130 (C_6_2017)
GTIN 4055626134949
Vikt per styck (exklusive förpackning) 168,500 g
Tullnummer 85176200