LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-kopplingsskåpslampor, brett AC-inspänningsområde, färgtemperatur 4000 K, med rörelsesensor, eluttagstyp F (schuko)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

LED-lamporna är avsedda för belysning i kopplingsskåp. Den integrerade linsen skapar en optimal upplysning av kopplingsskåpet. Den kan monteras utan verktyg med hjälp av det integrerade låshakesystemet. Även flera lampor kan kopplas efter varandra. Lamporna slås från och till av en integrerad rörelsesensor.

Fördelarna

  • Verktygslös montering med patenterat låshaksystem
  • Global användning tack vare AC-universaladapter
  • Integrerad rörelsegivare sparar dispositions- och installationskostnader för dörrpositionsbrytare
  • Kontakt möjliggör drift av extrema apparater även vid spänningsfritt kopplingsskåp
  • Besparing av kabeldragning vid ihopbyggta kopplingsskåpar tack vare seriekoppling
  • Optimal belysning av kopplingsskåpet med integrerad optik
  • LED-livslängd på 50 000 timmar (L70-värde) undviker byte av lysutrustning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702226
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRLN -
GTIN 4055626057507
Vikt per styck (exklusive förpackning) 888,100 g
Tullnummer 94054039