LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-kopplingsskåpslampa, 24 V DC, färgtemperatur 5000 K, längd 250 mm, svängbar, kan seriekopplas, inklusive monteringstillbehör

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

LED-lamporna är avsedda för belysning i kopplingsskåp. Ljusavskärmningen som är integrerad i linsen skapar en optimal upplysning av kopplingsskåpet. Den kan monteras utan verktyg med hjälp av clipsystemet. Även flera lampor kan kopplas efter varandra. Lamporna slås från och till antingen av den integrerade knappen eller en extern dörromkopplare.

Fördelarna

  • Verktygslös montering med klämfästning
  • Kabeldragning per givar-/ställdonsledningar med M8-Snap-In-teknik
  • Besparing av kabeldragning vid ihopbyggta kopplingsskåpar tack vare seriekoppling
  • Optimal belysning av kopplingsskåpet med integrerad prismatik och svängbarhet
  • Svängbarhet möjliggör optimal anpassning till respektive kopplingsskåpdjup
  • LED-livslängd på 50 000 timmar (L70-värde) undviker byte av lysutrustning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702221
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRLN -
GTIN 4055626057293
Vikt per styck (exklusive förpackning) 163,700 g
Tullnummer 94054039