Kommunikationsmodul - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline--RS-485 flerpunkts multiplexer, utbyggbart med i/o moduler, kan användas som en MODBUS/RTU busskopplare, eller kan kombineras med Radioline radiosystem, upp till 99 Stationer, sträcker sig upp till 1,2 km på egen kopparkabel

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den populära och enkla fördelningen av I/O-information med vita vred på framsidan finns nu tillgänglig även för RS-485-nätverk.
RS-485-huvudmodulen adresseras snabbt och enkelt med bara en vridning på det gula vredet. Då kan Radioline-systemet användas för ännu fler tillämpningar.
Naturligtvis kan RS-485-sträckan bytas ut när som helst mot andra överföringsmedier för ökad räckvidd.
Phoenix Contact levererar olika omvandlare för fiberoptik, SHDSL, radio och Ethernet.

Fördelarna

  • Flerpunktsmultiplexor för I/O-signaler
  • Upp till 99 busstationer i nätverket
  • Snabb och enkel drifttagning utan programmering
  • Kan kombineras med trådlösa Radioline-moduler
  • Modulärt expanderbar med upp till 32 I/O-expansionsmoduler
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
  • Godkänd för användning i zon 2
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702184
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626007373
Vikt per styck (exklusive förpackning) 200,000 g
Tullnummer 85176200