Bussanslutning - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F, Bussanslutning, Ethernet (2 nätverk), RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 2 åtskilda Ethernet-portar (utan integrerad switch)
  • 2 IP-adresser
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Vridkodomkopplare
  • Stöd för Modbus/TCP (UDP)
  • BootP och DHCP
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702177
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 103 (C_6_2017)
GTIN 4055626008417
Vikt per styck (exklusive förpackning) 177,000 g
Tullnummer 85176200