I/O-modul - E-AXL F DI16/1 1H - 2702166

Bild saknas

E°XBM, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och Remote I/O kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • 16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Minimal uppdateringstid < 100 µs
  • Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702166
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626005119
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,000 g
Tullnummer 85389091