Antenn - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Riktantenn, 868 MHz, gain: 3,5 dBi, polarisering: cirkulär, öppningsvinkel: h/v 135°/90°, skyddsklass: IP67, havsvattenbeständiga anslutning: N (hona), inkl. montering fäste och mast klämmor, ATEX och IECEx godkännande

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För användning inom områden med explosionsrisk
  • Havsvattenbeständig
  • För användning i reflekterande omgivning
  • För stationära eller linjärt rörliga applikationer
  • För punkt-till-punkt-förbindelser
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702137
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 474 (C_6_2017)
GTIN 4055626006512
Vikt per styck (exklusive förpackning) 519,200 g
Tullnummer 85177000
Ursprungsland PL (Polen)