Bussanslutning - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

Bilden visar standardartikel

Inline XC, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen med inbyggd I/O är avsedd att användas i ett PROFIBUS-nätverk och används för att ansluta till Inline-I/O-systemet.
Upp till 61 Inline-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
En befintlig GSD-fil används för att integrera Inline-stationen i programmeringssystemet.
Filen finns tillgänglig för nedladdning vid artikeln på adressen phoenixcontact.net/products.

Fördelarna

  • Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
  • 8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar onboard
  • Maximalt 16 PCP-enheter kan anslutas
  • DP/V1 för klass-1- och klass-2-master
  • Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
  • I&M-funktioner
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • IO-Link-Call
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702132
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356981774
Vikt per styck (exklusive förpackning) 339,900 g
Tullnummer 85389091