Bussanslutning - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Bussanslutning, EtherNet/IP™, RJ45-hylskontakt, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen med inbyggd I/O är avsedd att användas i ett EtherNet/IP™-nätverk och används för att ansluta till Inline-I/O-systemet.
Upp till 61 Inline-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
Busskopplingen har stöd för upp till 8 PCP-deltagare.
En befintlig EDS-fil används för att integrera Inline-stationen i programmeringssystemet.
Filen finns tillgänglig för nedladdning vid artikeln på adressen phoenixcontact.net/products.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar onboard
  • EtherNet/IP™, version 1.2
  • Webbased Management
  • 2 RJ45-anslutningar
  • Automatisk igenkänning av överföringshastighet i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702131
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 168 (C_8_2015)
GTIN 4046356981071
Vikt per styck (exklusive förpackning) 329,000 g
Tullnummer 85389091