Säkerhetsreläer - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP - 2702097

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä fär nödstopp, skyddsdörrar, rundstråleskydd upp till SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalig drift, kortslutningsdetektion, återtriggerbar, reversions-/startfördröjning 0,2 s upp till 60 s, 2 friställningsströmväg, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • En- och tvåkanalig styrning
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702097
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952491
Vikt per styck (exklusive förpackning) 126,450 g
Tullnummer 85371099