Säkerhetsreläer - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP - 2702095

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä fär nödstopp, skyddsdörrar, rundstråleskydd upp till SILCL 1, Kat. 1, PL c, 1- eller 2-kanalig drift, kortslutningsdetektion, återtriggerbar, reversions-/startfördröjning 0,2 s upp till 60 s, 2 friställningsströmväg, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.1/PL c enligt ISO 13849-1, SILCL1 enligt IEC 62061
  • Beroende på applikationen upp till kat.3/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • En- och tvåkanalig styrning
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702095
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952477
Vikt per styck (exklusive förpackning) 126,600 g
Tullnummer 85371099