Säkerhetsreläer - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Säkerhetsrelä fär nödstopp, skyddsdörrar, rundstråleskydd upp till SILCL 1, Kat. 1, PL c, 1- eller 2-kanalig drift, kortslutningsdetektion, återtriggerbar, reversions-/startfördröjning 0,2 s upp till 60 s, 2 friställningsströmväg, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.1/PL c enligt ISO 13849-1, SILCL1 enligt IEC 62061
  • Beroende på applikationen upp till kat.3/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • En- och tvåkanalig styrning
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702094
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356952262
Vikt per styck (exklusive förpackning) 115,153 g
Tullnummer 85371099