I/O-modul - R-AXL F UTH4 1H - 2702086

Bilden visar en jämförelseartikel från Phoenix Contact

Axioline F temperaturmodul, 4 ingångar för anslutning av termoelement-givare (inklusive bussockelmodul och kontakter)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4 analoga inmatningskanaler för anslutning av termoelement eller linjära spänningar på -100 mV till +100 mV
  • 1 analog inmatningskanal för anslutning av spänningar på -5 V till +5 V
  • Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
  • Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
  • Extern anslutning av mätställesgivare Pt 100 möjlig
  • Hög precision (typiskt ±0,01 % givare typ K)
  • Hög exakthet även i olika inbyggnadslägen tack vare det interna jämförelseställets inbyggda monteringslägeskompensation
  • Hör temperaturstabilitet (typiskt 5 ppm/K)
  • Hör temperaturstabilitet (typiskt 8 ppm/K)
  • Hög tålighet mot påverkan genom elektromagnetiska störningar (klass A)
  • Kanalsökningsfunktion "Channel Scout"
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Installationsövervakning med visning via diagnostik-LED per kanal

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702086
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRI24X -
GTIN 4055626013770
Vikt per styck (exklusive förpackning) 195,900 g

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world