I/O-modul - R-AXL F RTD4 1H - 2702085

Bilden visar standardartikel

Axioline F temperaturmodul, 4 ingångar för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (inklusive bussockelmodul och kontakter)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
  • Linjära ingångar 500 Ω och 5 kΩ
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Integrerad, digital givarlinjärisering
  • Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
  • Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
  • Programmerbara filter
  • Kortslutningsskyddade ingångar
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Temperaturstabilitet
  • Mycket hög störtålighet
  • Låg störemission
  • Installationsövervakning genom kanalsökfunktion "Channel Scout"

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702085
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI24X -
GTIN 4055626013787
Vikt per styck (exklusive förpackning) 195,500 g