I/O-modul - R-AXL F DI 64/1 2F - 2702084

IndraControl S20, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 64, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och S20 kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 64 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Minimal uppdateringstid < 100 µs
  • Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702084
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
GTIN 4046356947152
Vikt per styck (exklusive förpackning) 231,000 g
Tullnummer 85389091