Kommunikationsmodul - R-AXL F RS UNI 1H - 2702083

Bild saknas

Axioline F kommunikationsmodul, för seriell dataöverföring, ett gränssnitt kan parametreras som RS‑485/422 eller RS‑232 (inklusive bussockelmodul och kontakter)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Modulen är avsedd för användning inne i en IndraControl S20-station.
Den möjliggör drifta av vanliga periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem.

Fördelarna

  • En seriell in- och utgångskanal i RS-232-, RS-422- och RS-485-utförande
  • Stöd av olika protokoll
  • Överföringshastighet kan ställas in upp till 250000 baud
  • Parametrering via PDI-kanalen
  • Sparad enhetstypskylt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702083
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI25X -
GTIN 4055626012650
Vikt per styck (exklusive förpackning) 175,000 g
Tullnummer 85389091