Bussanslutning - R-AXL F BK PB - 2702054

IndraControl S20, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och S20 kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till 63 ytterligare Axioline-deltagare kan anslutas
  • D-SUB bussanslutning
  • Galvanisk isolation mellan PROFIBUS gränssnitt och logik
  • Vridkodomkopplare
  • DP/V1 för klass-1- och klass-2-master
  • Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
  • Dynamisk konfiguration stöds
  • I&M-funktioner
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702054
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI21X -
GTIN 4046356951746
Vikt per styck (exklusive förpackning) 175,000 g
Tullnummer 85176200