Basenhet - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Nanoline-basenhet 24 V DC. Utrustad med 4 digitala ingångs- och 2 digitala relä-utgångskanaler. Två ingångar kan konfigureras som analoga ingångar och två som höghastighetsräknare. Tillåter en extra expansionsenhet. Integrerad RJ11-kontakt möjliggör programmering, seriell konnektivitet och kommunikation med den fjärrstyrda kontrollenheten. Programmeringen sker via nanoNavigator.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702031
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
GTIN 4046356949521
Vikt per styck (exklusive förpackning) 172,900 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland IN (Indien)