Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

Liknande bild

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 GB, med licensnyckel och användarprogram för en PV+ Monitor, en monitoring-mjukvara för solcellsanläggningar (Solarworx).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PV Monitor+
Enkel och effektiv övervakning av solanläggningar

Säkra ett långfristigt utbyte från solcellsanläggningarna med upp till 500 kw märkeffekt. Övervakningsmjukvaran PV Monitor+ är den mest effektiva lösningen för ändamålet. Spänningar och strömmar tas upp och överförs via en kommunikationsmodul till ett modulärt hög prestanda system. Om dessa värden över- eller underskrider de inställda parametrarna, sänds ett larm i form av ett SMS. På så sätt håll hela tiden uppsikt över anläggningen, och åtgärder kan sättas in omgående vid behov.

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel och användarprogram för en monitoring-mjukvara för solcellsanläggningar.
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
  • Licensnyckel för användarprogram

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701975
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRAAZA -
GTIN 4046356901338
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,500 g