I/O-expansionsmodul - NLC-IO-03I-04QRA-05A - 2701960

I/O-expansionsmodul för användning med en Nanoline-basenhet (100-240 V AC). Utrustad med 3 digitala ingångar och 5A-reläutgångskanaler. Man kan ansluta max tre I/O-expansionsmoduler till en basenhet.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Modulen identifieras automatiskt genom firmware.
  • I/O-modulerna är galvaniskt isolerade.
  • Upp till 3 moduler kan anslutas på den högra sidan av en basenhet.
  • Kan försörjas via en sekundär spänningsförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701960
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
GTIN 4055626002620
Vikt per styck (exklusive förpackning) 201,500 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland IN (Indien)