Reservmodulelektronik - IB STME 24 AI 4/EF - 2701955

INTERBUS-ST analog inmatningsmodul, 4 ingångar, 0-10 V, ±10 V, 0-20 V, 4-20 V, skyddsklass IP20, bestående av: enbart modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4 analoga differensingångskanaler för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Givarförsörjning +15 V DC

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701955
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356895743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 245,100 g
Tullnummer 85389091