Bussanslutning - AXL F BK ETH XC - 2701949

Bilden visar standardartikel

Axioline F XC, Bussanslutning, Modbus/TCP (UDP), RJ45-hylskontakt, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen är avsedd att användas i ett Modbus/TCP (UDP)-nätverk och används för att ansluta till Axioline F-I/O-system.
Upp till 63 Axioline F-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att modulen kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • 2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
  • Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
  • Vridkodomkopplare för inställning av IP-adressallokering och ytterligare funktioner
  • Stöd för Modbus/TCP (UDP)
  • BootP och DHCP
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Delvis lackerade kretskort
  • Firmware kan uppdateras
  • Löptiden i bussanslutningen är försumbar (närmare 0 µs) (vid Modbus/UDP)
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701949
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356901239
Vikt per styck (exklusive förpackning) 177,000 g
Tullnummer 85176200