Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

PoE+ Ethernet-switch, 8 Ethernet-portar i M12-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheter på 10/100/1000 Mbit/s, jumboframes upp till 9600 byte, koppling av nätsegment med olika bitrates, autocrossingfunktion, skyddklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den industrilämpade Gigabit-Power-over-Ethernet-switchen gör det möjligt att överföra energi och information i konformitet med IEEE 802.3at/802.3af via en Ethernet-kabel. Pro Port är möjligt upp till 30 W matningseffekt. Enheten är en kompakt switch i en robust IP67-metallkapsling. Den har åtta 8-poliga jackbara M12-Ethernetanslutningar som möjliggör matning från PoE/PoE+-enheter och drift i hastigheterna 10/100/1000 Mbit/s. Genom stöd av jumboframes upp till 9720 bytes är switchen optimal för att skapa nätverk av kameror. För matning till upp till åtta PoE/PoE+-enheter, finns tillgång till en sammanlagd effekt på 200 W. Switchen genererar den 54-V-DC-spänning som krävs för Power-over-Ethernet enligt IEEE 802.3at/802.3af från 24-V-modulmatningen för de anslutna termineringsmodulerna.

Fördelarna

  • Robust IP67-kapsling
  • Enkel väggmontering
  • PoE-matning över 8 portar
  • Gigabit-stöd
  • Jumboframes med upp till 9720 bytes
  • Metallkapsling

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701883
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 401 (C_6_2017)
GTIN 4055626004181
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 300,000 g
Tullnummer 85176200