Redundansmodul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernet-redundansmodul för redundanta nätverk med redundansprotokollet PRP.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De kompakta redundansmodulerna (RED) möjliggör flexibel och ekonomisk uppbyggnad av Ethernet-nät med hög tillgänglighet inom energi- och automationsområdet. Med sin robusthet som följer IEC 61850-3 och IEEE 1613, det utvidgade temperaturområdet från -40 °C till +70 °C och spänningsmatningsområde från 18 till 58 VDC uppfyller den de krav som industriella och energitekniska tillämpningar ställer. Den parallella redundansen enligt IEC 62439 gör det möjligt att konstruera nätverk med hög tillgänglighet utan omkopplingstid.

Fördelarna

  • Uppfyller kraven i IEC 61850-3 och IEEE 1613
  • Standardiserad redundansfunktion PRP enligt IEC 62439-3
  • Enkel idrifttagning utan konfiguration
  • Parallell redundans utan omkopplingstider för maximal tillgänglighet
  • inga paketförluster vid fel på ett nätverk
  • Låg strömförbrukning vid drift
  • -40 °C ... 70 °C omgivningstemperatur
  • Larmkontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701864
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 430 (C_6_2017)
GTIN 4046356867450
Vikt per styck (exklusive förpackning) 444,000 g
Tullnummer 85176200