Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Liknande bild

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 512 Mbyte med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock, t.ex. för SNMP-, SQL-, trådlös, motion-funktionalitet osv.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Det inkluderas en licensnyckel för aktivering av ytterligare funktionsblocksbibliotek.
Enskilda funktionsblock från Phoenix Contact, som t.ex. från SQL- och SNMP-Library eller Resy+, är utrustade med en licensmetod.
Det innebär att det ska betalas en avgift för varje styrsystem där det används licenspliktiga funktionsblock.
Under körningen kontrollerar komponenterna licensen som är lagrad i styrsystemet och aktiverar den eller så kan den användas i demoläge under en begränsad tid.
Exempel på licenspliktiga funktionsblock:• Regleringstekniska grundfunktioner för PID-regulatorer med fördröjningstidskonstant i D-delen• Dataöverföring mellan styrsystem och SQL-databas med händelsestyrd åtkomst till tabeller via SQL-kommunikation och Data Manipulation Language (DML)• IT-Library för att skicka e-post med SMTP-funktionen, med DHCP-klient, DNS och en FTP-klient-funktion• Säkra, användningsorienterade och kostnadseffektiva övervakningar för alla decentraliserade effektiva delar via Ethernet och serie-gränssnitt
Beakta de tekniska egenskaperna som är angivna för ditt/dina styrsystem och kontrollera om de är lämpliga för din applikation.
För användare som inte vill använda webMI-funktionen finns program- och konfigurationsminnet även tillgängligt utan licens som alternativ.

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel för funktionsblockbibliotek.
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701799
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Katalogsida Sida 91 (C_6_2017)
GTIN 4046356833325
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,500 g
Tullnummer 85235190